2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4PWRB

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Part No.
PN
Wrench Type
TYPE
Size
SIZE
Wrench Size
HW [Zoll]
Length
L [Zoll]
Thickness
TK [Zoll]
1
2
3
4
5
6
7
8
1PWRB
Wheel Bolt
1
0.220
3.99
0.091
2PWRB
Wheel Bolt
2
0.344
4.50
0.121
3PWRB
Wheel Bolt
3
0.440
5.00
0.140
4PWRB
Wheel Bolt
4
0.503
5.50
0.140
1PWRX
Eccentric Bushing
1
0.439
4.00
0.063
2PWRX
Eccentric Bushing
2
0.564
4.50
0.063
3PWRX
Eccentric Bushing
3
0.752
5.10
0.110
4PWRX
Eccentric Bushing
4
0.877
5.80
0.110
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Bestellnummer4PWRB
KurztextLoPro Wiper Wheel Plate Adjustment Wrench
Letzte Änderung31.10.2023 13:39:43
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften